Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Galea
EAN:
4031582399790
Codice prodotto:
5071PIO125P51
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con blocco direzionale Galea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in p...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole con blocco direzionale Galea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetto piano per assicurare un movimento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg alla velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia, dove sono richieste prestazioni affidabili e manovrabilità ottimale.
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)