Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Zeta è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi gravosi in ambito industriale e di movimentazione. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che garantisce un fissaggio stabile e affidabile alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. La staffa portante è costituita da lamiera di acciaio, molto pesante, dotata di un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura una rotazione fluida e precisa anche sotto carico elevato. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che riducono l'attrito e prolungano la durata di esercizio. Il corpo ruota è in poliammide, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato, materiale che offre elevata resistenza all'abrasione e buone caratteristiche di smorzamento. L'altezza complessiva della ruota è di 164 mm. La portata statica massima è pari a 600 kg, mentre la portata dinamica è compresa tra 240 kg, con velocità di 6 km/h, e 300 kg, con velocità di 4 km/h. Il prodotto è indicato per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i produttori automobilistici OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
4681UAP125P63
EAN
4031582399882
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con blocco direzionale
Portata a 4 km/h
300 kg
Portata a 6 km/h
240 kg
Portata statica
600 kg
Altezza totale
164 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
85 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
2,93 kg
Nome del prodotto
Zeta
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
137 mm
Larghezza della piastra
105 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, molto pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Ingombro di piroettamento
230 mm
Disassamento
55 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
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
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

L'accessorio Puretech rappresenta una soluzione tecnica progettata specificamente per ottimizzare le prestazioni dei carrelli con ruote pivottanti, caratterizzato da un peso contenuto di 0,27 kg che ne facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi di movimentazione. Questo componente è stato sviluppato secondo standard ingegneristici rigorosi per garantire compatibilità e affidabilità nel tempo, assicurando un funzionamento stabile e duraturo anche in ambienti operativi impegnativi. La struttura leggera dell'accessorio Puretech consente una riduzione del carico complessivo del sistema mantenendo al contempo le caratteristiche di robustezza necessarie per applicazioni industriali e commerciali.

Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Zeta
4680UAP125P63

La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 600 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Zeta
4687UAP125P63

Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi gravosi e per garantire stabilità e precisione di movimento in ambienti industriali esigenti. Il attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che consente un fissaggio robusto e sicuro alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura su cui viene montata. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un perno di rotazione a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura una rotazione fluida e costante anche sotto carico elevato. La ruota ha un diametro di 125 mm e presenta un battistrada in poliuretano iniettato, che offre buona aderenza e protezione del pavimento, mentre il corpo è realizzato in poliammide. Il movimento della ruota è supportato da cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e garantiscono affidabilità nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La portata statica massima è di 600 kg, mentre la portata dinamica è compresa tra 240 kg e 300 kg, con velocità di riferimento rispettivamente di 6 km/h e 4 km/h. Il prodotto è indicato per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i produttori automobilistici OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianti
Ruota fissa 125 mm
Ruota fissa 125 mm
Zeta
4688UAP125P63

La ruota fissa Zeta è progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni ed è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale anche in condizioni operative gravose. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, combinazione che garantisce leggerezza e durabilità. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 600 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità di movimento: 240 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni sono requisiti fondamentali.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla 125 mm
Zeta reverse
468SUAP125P63

La Zeta reverse è una ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla, progettata per applicazioni industriali esigenti nei settori dell'industria aerospaziale e delle attrezzature aeroportuali, dei produttori automobilistici OEM, dei carrelli di produzione e da piattaforma e delle attrezzature per il trasporto. La piastra di fissaggio è di tipo piastra rettangolare, che garantisce un ancoraggio stabile e affidabile alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura una rotazione fluida e precisa anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato e il corpo è in poliammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico statico è pari a 600 kg, mentre la capacità di carico dinamico è compresa tra 240 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale e Blocco direzionale caricato a molla 125 mm
Ruota girevole con freno totale e Blocco direzionale caricato a molla 125 mm
Zeta reverse
468BUAP125P63

La ruota Zeta reverse è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale caricato a molla, progettata per applicazioni industriali di precisione. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del carrello o dell'attrezzatura. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un sistema di rotazione a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che garantisce una movimentazione fluida e durevole anche in condizioni gravose. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che assicurano scorrimento regolare e bassa resistenza al rotolamento. Il battistrada è in poliuretano iniettato, mentre il corpo della ruota è in poliammide, combinazione che offre buona resistenza all'usura e silenziosità di funzionamento. L'altezza complessiva del dispositivo è di 164 mm. Il carico statico massimo ammissibile è pari a 600 kg. Il carico dinamico è compreso tra 240 kg e 300 kg, con velocità di riferimento rispettivamente di 6 km/h e 4 km/h. Il prodotto è indicato per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i produttori automobilistici OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg