Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Agila
EAN:
4031582343861
Codice prodotto:
2471DYK125P50
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
Agila è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono mobilità e ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Agila è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono mobilità e stabilità controllata. La attacco di montaggio è una placca rettangolare, che consente il fissaggio rigido della ruota alla struttura del mezzo o dell'arredo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio e incorpora un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa attorno all'asse verticale. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di un battistrada in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, adatta alla dissipazione di cariche elettrostatiche; il corpo ruota è in lamiera d'acciaio e il supporto di rotolamento è a coni di sfere, per un funzionamento scorrevole e duraturo. L'altezza complessiva del prodotto è di 160 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 200 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 100 kg a una velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi ed espositori per negozi.