Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per carrelli e attrezzature professionali che richiedono manovrabilità precisa e stabilità in ambito sanitario e industriale. Il fissaggio è realizzato con perno solido, tondo, che garantisce un collegamento robusto con la struttura di supporto dell'apparecchio. La staffa è costruita in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del gruppo girevole, assicurando un movimento fluido e controllato. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è dotata di un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato e il corpo ruota in poliammide. L'altezza complessiva del gruppo è di 120 mm. La portata statica è pari a 240 kg, mentre la portata dinamica è di 120 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto a numerose applicazioni, tra cui carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, robot chirurgici, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5941UAC100R05-28 RAL9002
EAN
4031582352849
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con blocco direzionale
Larghezza complessiva
82 mm
Portata a 3 km/h
120 kg
Portata statica
240 kg
Altezza totale
120 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,93 kg
Nome del prodotto
Linea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
28 mm
Lunghezza bullone
40 mm
Supporto
Colore
Grigio bianco (RAL9002)
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Cuscinetti a sfere di precisione
Diametro cuffia superiore
52 mm
Ingombro di piroettamento
216 mm
Disassamento
32 mm
Raggio di piroettamento
108 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
20 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile

Club del progettista tedesco

Club del progettista tedesco

Premio Interzum

Premio Interzum

Premio di Design IF

Premio di Design IF
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Linea
5940-CAP

L'Accessorio Linea rappresenta una soluzione tecnica specializzata progettata per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei carrelli dotati di ruote pivottanti. Questo componente accessorio è stato sviluppato seguendo rigorosi standard ingegneristici per garantire compatibilità e affidabilità in ambienti operativi diversificati. L'Accessorio Linea si integra perfettamente con i sistemi di movimentazione esistenti, fornendo miglioramenti significativi in termini di stabilità, manovrabilità e durata complessiva del sistema. La sua configurazione tecnica consente un'installazione rapida e senza complicazioni, riducendo i tempi di fermo macchina e facilitando la manutenzione ordinaria. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo accessorio soddisfa i requisiti di precisione e robustezza richiesti da operatori professionali.

Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Linea
5940UAC100R05-28 RAL9002

La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 120 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg alla velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 240 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni sanitarie e professionali quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi e farmaci, mobilitazione speciale, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili e da trattamento, robot chirurgici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Linea
5947UAC100R05-28 RAL9002

La ruota girevole con freno totale Linea è un componente progettato per la mobilità di carrelli e apparecchiature sanitarie e professionali. Il fissaggio avviene tramite perno solido, tondo, che assicura il collegamento meccanico al telaio dell'apparecchio. La scocca è realizzata in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono una rotazione fluida e costante del sistema girevole. La ruota ha un diametro di 100 mm, è dotata di cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, presenta un battistrada in poliuretano iniettato e un corpo in poliammide. Il sistema di freno totale blocca simultaneamente rotazione e traslazione, garantendo stabilità in fase di sosta. L'altezza complessiva del componente è di 120 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 240 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 120 kg alla velocità di 3 km/h.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg