Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Il sistema di fissaggio è realizzato con perno solido, tondo che garantisce una connessione robusta e duratura. L'alloggiamento è costruito in poliammide ad alta resistenza e integra un doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile, assicurando movimenti fluidi e precisi anche sotto carico. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 137 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici, arredi commerciali e applicazioni industriali leggere.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5371PJP100R05-18x62
EAN
4031582358711
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con blocco direzionale
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
137 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,6 kg
Nome del prodotto
Levina
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
18 mm
Lunghezza bullone
62 mm
Housing
Forma della forcella
Sottile
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
196 mm
Disassamento
36 mm
Raggio di piroettamento
98 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione

Premio Universal Design

Premio Universal Design

Club del progettista tedesco

Club del progettista tedesco

special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Levina
5370PJP100R05-18x62 M8/19 7001

La ruota girevole Levina è dotata di un perno solido, tondo che garantisce un collegamento stabile e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 137 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni in ambito ospedaliero, carrelli per anestesia, dialisi e farmaci, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli catering, computer su ruote, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, banchi da lavoro e arredi per negozi.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Levina
5377PJP100R05-18x62 M8/19 7001/3000

La Levina è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono massima affidabilità e controllo. Il sistema di fissaggio utilizza un perno solido, tondo che garantisce stabilità e resistenza strutturale. L'alloggiamento è realizzato in poliammide ad alta resistenza e integra un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, montata su cuscinetti a sfere di precisione per ridurre l'attrito e garantire movimenti silenziosi. Con un diametro di 100 mm e un'altezza complessiva di 137 mm, offre un perfetto equilibrio tra manovrabilità e stabilità. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, attrezzature mediche, sistemi di catering e applicazioni industriali.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg