Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Levina
EAN:
4031582362886
Codice prodotto:
5371PIP100R05-28x45
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevata manovrabi...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevata manovrabilità e controllo direzionale. Il sistema di fissaggio è realizzato con perno solido, tondo che garantisce un collegamento robusto e affidabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide ad alta resistenza e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena, antitraccia, montata su cuscinetti a sfere di precisione per ridurre l'attrito e garantire scorrevolezza ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del sistema raggiunge 137 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 80 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 160 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici, arredi commerciali e attrezzature professionali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premio Universal Design
Premio Universal Design
Club del progettista tedesco
Club del progettista tedesco
Funzionalità speciali