Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383409
Codice prodotto:
5081PJM100P30-12
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea stainless è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La Galea stainless è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenza alla corrosione. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide ad alta resistenza e incorpora un sistema di cuscinetti a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e silenziosità durante il movimento, mentre il cuscinetto piano inossidabile garantisce prestazioni ottimali anche in ambienti umidi. Con un diametro di 100 mm e un'altezza complessiva di 139 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamica di 100 kg a 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia.