Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea
EAN:
4031582356267
Codice prodotto:
5071YGP100P30-12
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per garantire manovrabilità e stabilità. Il fissaggio avviene tram...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per garantire manovrabilità e stabilità. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, per un montaggio diretto sulla struttura di supporto. La carcassa in Poilammide integra un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida, precisa e costante del corpo ruota. La ruota, con diametro di 100 mm, è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva e corpo in polipropilene elettricamente conduttivo. L'altezza complessiva del dispositivo è di 139 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 200 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)