Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea
EAN:
4031582356274
Codice prodotto:
5071YGH100R05-22x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con blocco direzionale Galea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con blocco direzionale Galea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano per un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 139 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa ruota trova applicazione ideale in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché sedie da doccia, dove le proprietà elettroconduttive garantiscono sicurezza e funzionalità ottimali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali