Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea
EAN:
4031582399769
Codice prodotto:
5071YGH100P51
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con blocco direzionale Galea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in p...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole con blocco direzionale Galea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano per assicurare un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 141 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 200 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia.
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)