Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea
EAN:
4031582368451
Codice prodotto:
5071PJP100R05-28x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi che richiedono manovrabilità e controllo preciso. Il ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi che richiedono manovrabilità e controllo preciso. Il fissaggio avviene tramite perno solido, tondo, che garantisce un collegamento stabile con la struttura di supporto. L'alloggiamento in poliammide integra un doppio giro di sfere, che consente la rotazione girevole e assicura una direzione di marcia controllata. La ruota da 100 mm di diametro è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e garantiscono uno scorrimento regolare. Il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo è in polipropilene. L'altezza complessiva è pari a 139 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 200 kg, mentre il carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)