Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea
EAN:
4031582368468
Codice prodotto:
5071PJH100R05-28x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi che richiedono manovrabilità e stabilità controllata....
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi che richiedono manovrabilità e stabilità controllata. Il fissaggio è realizzato con un perno solido, tondo, che consente l'installazione diretta sul telaio o sulla struttura di supporto del componente. La staffa di alloggiamento è realizzata in Poilammide e integra un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa del corpo ruota a 360 gradi. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetto piano, soluzione che assicura scorrimento regolare e bassa resistenza al rotolamento. Il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiali scelti per combinare aderenza, silenziosità e resistenza agli agenti di pulizia. L'altezza complessiva del componente è di 139 mm. La portata statica è pari a 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Le applicazioni tipiche includono letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)