Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con blocco direzionale Galea è dotata di perno solido, tondo per un fissaggio sicuro e duraturo. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena, antitraccia e cuscinetto piano per un movimento silenzioso e senza manutenzione. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 139 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 120 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia, dove sono richieste prestazioni affidabili e movimentazione precisa.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5071PIO100R05-22x40
EAN
4031582362497
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con blocco direzionale
Portata a 3 km/h
60 kg
Portata statica
120 kg
Altezza totale
139 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
22 mm
Lunghezza bullone
40 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Chiuso
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
205 mm
Disassamento
40 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Galea
5070PIO100R05-22x40

La ruota girevole Galea è dotata di perno solido, tondo che garantisce un collegamento robusto e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena, antitraccia, montata su cuscinetto piano per un movimento scorrevole e silenzioso. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 139 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 120 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia, dove sono richieste prestazioni affidabili e materiali di qualità.

100 mm
Uso leggero
139 mm
100 mm
Uso leggero
139 mm
Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Galea
5077PIO100R05-22x40

La ruota girevole con freno totale Galea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena, antitraccia, montata su cuscinetto piano per un movimento silenzioso e scorrevole. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 139 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 120 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia.

100 mm
Uso leggero
139 mm
100 mm
Uso leggero
139 mm