Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con blocco direzionale Galea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetto piano per assicurare un movimento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 137 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg alla velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 120 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5071PIO100P50
EAN
4031582399721
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con blocco direzionale
Larghezza complessiva
66 mm
Portata a 3 km/h
60 kg
Portata statica
120 kg
Altezza totale
137 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,5 kg
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Placca rettangolare
Diametro del foro della piastra
8,5 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
61,5 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
56 mm
Larghezza foro piastra (massima)
51,5 mm
Larghezza foro piastra (minima)
46,5 mm
Lunghezza della piastra
77 mm
Larghezza della piastra
67 mm
Supporto
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
59 mm
Ingombro di piroettamento
256 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
128 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)