Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Agila è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono mobilità controllata e stabilità. La fissazione avviene tramite una placca rettangolare, che garantisce un collegamento solido e affidabile alla struttura del carrello o dell'arredo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio e incorpora un doppio giro di sfere, soluzione che assicura una rotazione fluida e precisa del supporto girevole anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 100 mm e presenta un battistrada in gomma piena, nera e elettroconduttiva, adatta alla dissipazione delle cariche elettrostatiche; il corpo della ruota è in lamiera d'acciaio e il movimento è supportato da coni di sfere. L'altezza complessiva del gruppo è di 135 mm. La capacità di carico statica è pari a 160 kg, mentre quella dinamica è di 80 kg a una velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
2471DYK100P50
EAN
4031582343700
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con blocco direzionale
Portata a 3 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Altezza totale
135 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
85 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,07 kg
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Placca rettangolare
Diametro del foro della piastra
8,5 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
61,5 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
56 mm
Larghezza foro piastra (massima)
51,5 mm
Larghezza foro piastra (minima)
46,5 mm
Lunghezza della piastra
77 mm
Larghezza della piastra
67 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
262 mm
Disassamento
43,5 mm
Raggio di piroettamento
131 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada
Gomma piena, nera, elettroconduttiva
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Coni di sfere
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
Accessori

Ruota 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 32 mm e lunghezza del mozzo di 36 mm, progettata per applicazioni industriali e commerciali. Il foro dell'asse ha un diametro di 8 mm e la ruota è dotata di cuscinetti a sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio, mentre il battistrada è in gomma piena antitraccia, che assicura resistenza all'usura e prestazioni affidabili. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h. È ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Agila
2470DYK100P50

La ruota girevole Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio e battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva, montata su cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 135 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Agila
2477DYK100P50

Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi professionali e destinata in particolare ad applicazioni quali letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi. La piastra di fissaggio è di tipo placca rettangolare, che consente il montaggio stabile e sicuro sulla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e integra un doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e precisa del supporto girevole. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di battistrada in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, mentre il corpo è in lamiera d'acciaio e il cuscinetto è a coni di sfere. L'altezza complessiva del prodotto è di 135 mm. La capacità di carico statico è pari a 160 kg, mentre quella dinamica è di 80 kg alla velocità di 3 km/h.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianti
Ruota fissa 100 mm
Ruota fissa 100 mm
Agila
2478DYK100P50

La ruota fissa Agila è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio di media spessore, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La ruota, con diametro di 100 mm, è costruita con un corpo in lamiera d'acciaio e un battistrada in gomma piena di colore nero con proprietà elettroconduttive, assicurando sia una buona aderenza che la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Il sistema di rotolamento è equipaggiato con coni di sfere, che permettono una rotazione fluida e affidabile. L'altezza complessiva del prodotto è di 135 mm, dimensione che lo rende idoneo per diverse applicazioni. La ruota supporta una capacità di carico statico di 160 kg e una capacità di carico dinamico di 80 kg a una velocità di 3 km/h. Grazie a queste caratteristiche tecniche, la ruota Agila è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché per arredi e espositori per negozi, dove affidabilità e prestazioni sono essenziali.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg