Ruota girevole 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582377149
Codice prodotto:
8470UOD080P30-11
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciai...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, mentre il sistema di rotolamento è assicurato da un cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali in ambienti critici. Il diametro della ruota è di 80 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 108 mm. La capacità di carico dinamica è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 300 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
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
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta