Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Stylea è dotata di un perno con anello di presa, con collare che garantisce un fissaggio sicuro e funzionale. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno che assicura una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento ottimale, con diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 81 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, dove le proprietà antistatiche e la robustezza strutturale risultano fondamentali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5920XOI075B10-11x20 DOM20
EAN
4031582355208
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
54 mm
Portata a 3 km/h
50 kg
Altezza totale
81 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Nome del prodotto
Stylea
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno con anello di presa, con collare
Diametro perno
11 mm
Supporto
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
20 mm
Ingombro di piroettamento
124 mm
Raggio di piroettamento
62 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
75 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
8 mm
Diametro
75 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Rivettato
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche