Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
Stylea è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali in ambito residenziale e commerciale. Il sistema di fissaggio è realizzato mediante un perno filettato con collare esagonale superiore, che garantisce un'installazione sicura e stabile su diversi tipi di supporto. L'alloggiamento è costruito in poliammide, un materiale termoplastico ad alta resistenza che assicura durabilità e leggerezza, ed è dotato di un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota attorno al suo asse verticale. La ruota presenta un diametro di 75 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che riduce l'attrito e favorisce una rotazione uniforme e silenziosa. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è in gomma termoplastica, una composizione che combina resistenza all'usura, aderenza e compatibilità con diversi tipi di pavimentazione. L'altezza complessiva del componente è di 83 millimetri, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in arredi di varie tipologie. Stylea è particolarmente indicata per l'utilizzo su comodini, mobili generici, mobili multimediali e arredi per ufficio, dove la mobilità controllata e la stabilità sono requisiti essenziali per garantire prestazioni affidabili nel tempo.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5920UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
EAN
4031582385717
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
53 mm
Altezza totale
83 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,18 kg
Nome del prodotto
Stylea
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno filettato con Collare esagonale, superiore
Diametro perno
10 mm
Lunghezza perno
15 mm
Supporto
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
20 mm
Ingombro di piroettamento
124 mm
Raggio di piroettamento
62 mm
Diametro filettatura
0 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
8 mm
Diametro
75 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Rivettato
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale
special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Superficie verniciata
Oro, cromo o colori lucidi
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Stylea
5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il prodotto è dotato di un perno filettato con collare esagonale, superiore, che consente un'installazione sicura e stabile su diverse superfici di montaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale tecnico che garantisce resistenza meccanica, durabilità e leggerezza strutturale. La ruota presenta un diametro di 75 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura una rotazione fluida e controllata. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che offre eccellente aderenza, resistenza all'usura e compatibilità con diversi tipi di pavimentazione. Il corpo della ruota è costruito in poliammide, garantendo robustezza e affidabilità nel tempo. Il perno girevole dell'alloggiamento consente una rotazione completa della ruota, facilitando la manovrabilità del mobile. L'altezza complessiva del prodotto è di 83 millimetri, dimensione che permette un'integrazione armoniosa su mobili di varie tipologie. La combinazione di materiali tecnici e della geometria ottimizzata assicura prestazioni affidabili e una lunga durata operativa in ambienti residenziali e professionali.

75 mm
83 mm
75 mm
83 mm