Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila twin è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, equipaggiata con cuscinetto piano per un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 102 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con carico statico massimo di 200 kg. Questa ruota trova applicazione ideale in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
2970YGO075P50
EAN
4031582357721
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
102 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,56 kg
Nome del prodotto
Agila twin
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Placca rettangolare
Diametro del foro della piastra
8,5 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
61,5 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
56 mm
Larghezza foro piastra (massima)
51,5 mm
Larghezza foro piastra (minima)
46,5 mm
Lunghezza della piastra
77 mm
Larghezza della piastra
67 mm
Supporto
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
137,8 mm
Disassamento
31,4 mm
Raggio di piroettamento
68,9 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Larghezza battistrada
25 mm
Diametro
75 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
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
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento