Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, antitraccia che assicura un funzionamento silenzioso e non lascia segni sul pavimento, mentre il cuscinetto è costituito da coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm con un'altezza complessiva di 103 mm. La capacità di carico dinamico è di 55 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 110 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
2470DIK075R07-Ø21,5-24
EAN
4031582328127
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
55 kg
Portata statica
110 kg
Altezza totale
103 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,46 kg
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Suggerimento
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
Tipo di fissaggio
Espansore sintetico, tondo
Fissaggio ad espansore (massimo)
24 mm
Fissaggio ad espansore (minimo)
21,5 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
123 mm
Disassamento
24 mm
Raggio di piroettamento
61,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
25 mm
Diametro
75 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Coni di sfere
Comando manuale
Suggerimento
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
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
Accessori

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a perni di rotella con diametro compreso tra 31 mm e 35 mm, garantendo una connessione sicura e stabile. Questo componente, che pesa 0,14 kg, è ideale per applicazioni che richiedono l'estensione o l'adattamento del diametro del perno su ruote girevoli. La sua costruzione robusta e le dimensioni precise lo rendono compatibile con una vasta gamma di sistemi di rotelle standard, facilitando l'installazione e l'integrazione in configurazioni di carrelli e supporti mobili. L'accessorio rappresenta una soluzione affidabile per ingegneri e tecnici che necessitano di componenti di qualità per sistemi di movimentazione.

Ruota 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 75 mm e da una larghezza del battistrada di 25 mm. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio, mentre il battistrada è in gomma piena antitraccia, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere e presenta un mozzo di lunghezza 28 mm con foro di asse di diametro 6 mm. Questa ruota è idonea per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. La capacità di carico statico è di 110 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 55 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola adatta a molteplici esigenze di movimentazione e trasporto in ambienti professionali.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a ruote con diametro di attacco compreso tra 24 mm e 27 mm, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di rotelle. Questo componente presenta un peso di 0,13 kg, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema. L'accessorio è realizzato per estendere la funzionalità delle ruote, permettendo un'integrazione ottimale con supporti e strutture di varie dimensioni, mantenendo precisione e affidabilità nelle applicazioni industriali e commerciali.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a perni di rotelle con diametro compreso tra 27 e 30 millimetri, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di carrelli. Questo componente presenta un peso di 0,14 chilogrammi, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema. L'espansore è realizzato per fornire un'estensione affidabile del perno, permettendo un montaggio sicuro e stabile della rotella sulla struttura del carrello. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature in ambienti industriali e commerciali, mantenendo l'integrità strutturale durante l'uso prolungato.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a ruote con diametri di attacco compresi tra 21,5 mm e 24 mm, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di ruote e perni. Questo componente presenta un peso di 0,12 kg, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema di movimentazione. L'espansore è realizzato per fornire un collegamento sicuro e stabile tra la ruota e il perno, permettendo un montaggio semplice e affidabile su castor di varie dimensioni. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature nel tempo, mantenendo l'integrità strutturale anche in ambienti di lavoro esigenti.