Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poilammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poilammide elettricamente conduttivo con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 91,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo prestazioni affidabili in ambienti professionali e domestici.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5920XOI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582343007
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
46 mm
Portata a 3 km/h
50 kg
Portata statica
100 kg
Altezza totale
91,5 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Nome del prodotto
Stylea
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Foro cieco per perno B10
Diametro del foro
11 mm
Supporto
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
23 mm
Ingombro di piroettamento
106 mm
Raggio di piroettamento
53 mm
Ruota
Materiale del corpo
Poilammide, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
7 mm
Diametro
65 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Rivettato
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
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
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Stylea
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6

La ruota girevole con freno semplice Stylea è un componente progettato per l'impiego su carrelli e attrezzature. L'attacco è realizzato mediante foro cieco per perno B10, che consente il collegamento stabile della ruota alla struttura portante. L'alloggiamento in poliammide comprende un perno girevole, che consente la rotazione della ruota, e un freno semplice per il bloccaggio del movimento. La ruota ha un diametro di 65 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale, per una rotazione regolare. Il battistrada è identico al nucleo, mentre il corpo ruota è in poliammide elettricamente conduttivo. L'altezza complessiva del prodotto è di 91,5 mm. Il carico statico massimo è di 100 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 50 kg alla velocità di 3 km/h.

65 mm
91,5 mm
50 kg
65 mm
91,5 mm
50 kg