Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Lumina è una ruota girevole progettata per applicazioni in ambito residenziale e commerciale, dotata di un perno filettato con collare esagonale superiore che garantisce un fissaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, un materiale resistente e durevole che assicura longevità e affidabilità nel tempo, mentre il perno girevole integrato consente una rotazione fluida e controllata in tutte le direzioni. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che favorisce una distribuzione uniforme dei carichi e riduce l'attrito durante il movimento. Il battistrada è realizzato in materiale identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e coerenza nelle prestazioni meccaniche. L'altezza complessiva del componente è di 56 mm, dimensione che la rende compatibile con la maggior parte dei mobili standard. La ruota supporta una capacità di carico statico di 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 40 kg a una velocità di 3 km/h, specifiche che la rendono ideale per l'utilizzo su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio dove è richiesta una mobilità affidabile e controllata.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
AA20POI050S70-10x15/8 9011/9011
EAN
4031582415094
Numero materiale S4
990071545
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
55 mm
Portata a 3 km/h
40 kg
Portata statica
80 kg
Altezza totale
56 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,13 kg
Nome del prodotto
Lumina
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno filettato con Collare esagonale, superiore
Diametro perno
10 mm
Lunghezza perno
15 mm
Supporto
Colore
Nero grafite (RAL9011)
Forma della forcella
Supporto gemellato, chiuso
Materiale di costruzione
Polipropilene
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
0 mm
Ingombro di piroettamento
104 mm
Disassamento
20 mm
Raggio di piroettamento
52 mm
Diametro filettatura
10 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
65 Shore D
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Asse diametro del foro
0 mm
Lunghezza mozzo
0 mm
Larghezza battistrada
7 mm
Diametro
50 mm
Larghezza corpo
7 mm
Parafili
Senza parafili
Colore battistrada
Nero grafite (RAL9011)
Asse
Rivettato
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale
Colore Ruota
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta