Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Agila twin è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, equipaggiata con cuscinetto piano e diametro di 50 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 69 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 70 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 140 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione ideale in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
2970YGO050P30-11
EAN
4031582357752
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
70 kg
Portata statica
140 kg
Altezza totale
69 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,21 kg
Nome del prodotto
Agila twin
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
11 mm
Supporto
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
106 mm
Disassamento
25 mm
Raggio di piroettamento
53 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Larghezza battistrada
19 mm
Diametro
50 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
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
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Agila twin
2975YGO050P30-11

Agila twin è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego in applicazioni professionali che richiedono mobilità e controllo della posizione. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro per vite, che consente il montaggio stabile e sicuro della ruota sulla struttura di supporto. La scocca è realizzata in lamiera di acciaio di media spessore, mentre il cuscinetto di rotazione è un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa a 360 gradi. La ruota presenta un diametro di 50 mm e un cuscinetto piano, con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, adatta a dissipare le cariche elettrostatiche. Il corpo ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, materiale che assicura leggerezza e resistenza agli agenti chimici di pulizia. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 140 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 70 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo e arredi ed espositori per negozi.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg