Ruota girevole 50 mm
Agila
EAN:
4031582356335
Codice prodotto:
2470YGO050B10-11x31
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La ruota girevole Agila è dotata di perno con anello di presa, con collare per un fissaggio sicuro e pratico. L'alloggiamento è ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Agila è dotata di perno con anello di presa, con collare per un fissaggio sicuro e pratico. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene, elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica, elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano per un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 50 mm con un'altezza complessiva di 72 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 100 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
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
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche