Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Omikron flex è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano Ultratech colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm per prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 272 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 900 kg a 4 km/h e 600 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1800 kg. Questa soluzione è specificamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali e sistemi AGV pesanti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
9850FCP200P63 Sh92A TFR
EAN
4031582485387
Core attributes
Tipo
Ruota girevole
Portata a 4 km/h
900 kg
Portata a 6 km/h
600 kg
Portata statica
1800 kg
Altezza totale
272 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
11 kg
Nome del prodotto
Omikron flex
Standard
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro
105 mm
Diametro del foro della piastra
13 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza della piastra
140 mm
Larghezza della piastra
110 mm
Housing
Forma della forcella
Funzione speciale
Materiale
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Cuscinetto del supporto
Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda
Ingombro di piroettamento
400 mm
Disassamento
100 mm
Raggio di piroettamento
200 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Materiale del corpo
Ghisa
Materiale del battistrada
Poliuretano Ultratech, Colato
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
200 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali