Ruota girevole 200 mm
Alpha
EAN:
4031582304589
Codice prodotto:
3470UOH200P30-13
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio sicuro e affidabile. L'a...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto girevole, assicurando movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 235 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 400 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali