Ruota girevole 200 mm
Alpha
EAN:
4031582324389
Codice prodotto:
3470DIR200R05-28x45
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole Alpha è dotata di perno solido, tondo per un fissaggio sicuro e duraturo. L'alloggiamento è realizzato in lami...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La ruota girevole Alpha è dotata di perno solido, tondo per un fissaggio sicuro e duraturo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, pesante con doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, antitraccia e cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 200 mm con un'altezza complessiva di 235 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 205 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 410 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.