Ruota girevole 200 mm
Alpha
EAN:
4031582303490
Codice prodotto:
3470DIR200R05-20x45
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole Alpha è dotata di un perno solido, tondo come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La ruota girevole Alpha è dotata di un perno solido, tondo come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, antitraccia, montata su cuscinetto a rulli per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 200 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 235 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 205 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica di 410 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.