Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia che assicura un movimento silenzioso e non lascia segni sul pavimento, mentre il cuscinetto a rulli garantisce prestazioni affidabili nel tempo. Con un diametro della ruota di 200 mm e un'altezza complessiva di 240 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamica di 205 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità di carico statica di 410 kg. È ideale per applicazioni in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi antincendio, costruzione di macchinari, logistica postale, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Artikelnummer
3470DIJ200P63
EAN
4031582303384
Core attributes
Gehäusetyp
Ruota girevole
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3,37 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Piastra rettangolare
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Passivato blu
Gabelform
Largo
Material
Lamiera di acciaio, pesante
Schwenklager
Doppio giro di sfere
Störkreis
310 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
155 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Lamiera d'acciaio
Material der Lauffläche
Gomma piena, antitraccia
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
Con parafili
Achse
Vite con dado
Lager
Cuscinetto a rulli
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Ruota fissa 200 mm
Alpha
3478DIJ200P63

La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali che richiedono stabilità e affidabilità. Il prodotto è dotato di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, che consente un'installazione sicura e stabile su diverse superfici di montaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo, capace di sopportare sollecitazioni meccaniche significative. La ruota presenta un diametro di 200 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli, che assicura una rotazione fluida e affidabile durante l'utilizzo. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, una soluzione che offre eccellente aderenza e protezione delle superfici di contatto, prevenendo al contempo i segni di usura. Il corpo della ruota è costruito in lamiera d'acciaio, conferendo al componente una solidità strutturale superiore. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm, una dimensione che lo rende adatto a molteplici configurazioni di trasporto e movimentazione. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota Alpha supporta una capacità statica di 410 kg, mentre la capacità dinamica raggiunge 205 kg alla velocità di 4 km/h, parametri che definiscono chiaramente i limiti operativi e le condizioni di utilizzo ottimale del prodotto.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg