Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata e cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 200 mm. La capacità di carico dinamica è di 300 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 600 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
3470UEJ160P63
EAN
4031582377897
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 4 km/h
300 kg
Portata statica
600 kg
Altezza totale
200 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
2,28 kg
Nome del prodotto
Alpha
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
75 mm
Larghezza foro piastra (massima)
105 mm
Lunghezza della piastra
105 mm
Larghezza della piastra
80 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
270 mm
Disassamento
55 mm
Raggio di piroettamento
135 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
64 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Larghezza battistrada
46 mm
Diametro
160 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Ruota 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

La ruota Elastech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm e una lunghezza del mozzo di 44 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in poliammide e il battistrada in gomma elastica, nera, vulcanizzata, montato su cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 500 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.

125 mm
Uso medio
125 mm
Uso medio
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Alpha
3477UEJ160P63

La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata e cuscinetto a rulli, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamica è di 300 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 600 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.

Uso medio
160 mm
200 mm
Uso medio
160 mm
200 mm
Varianti
Ruota fissa 160 mm
Ruota fissa 160 mm
Alpha
3478UEJ160P63

La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce elevata resistenza strutturale. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetto a rulli per un movimento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 160 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 200 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 300 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 600 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e affidabilità operativa in ambienti di lavoro intensivi.

Uso medio
160 mm
200 mm
Uso medio
160 mm
200 mm