Ruota girevole 160 mm
Alpha
EAN:
4031582303469
Codice prodotto:
3470DIR160R05-20x45
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole Alpha è dotata di un perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio,...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La ruota girevole Alpha è dotata di un perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, pesante e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, antitraccia che assicura un funzionamento silenzioso e senza lasciare segni sul pavimento, mentre il cuscinetto a rulli garantisce una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 160 mm e l'altezza complessiva raggiunge 195 mm. La capacità di carico dinamica è di 135 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 270 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.