Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 150 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 185 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2470XSP150P50
EAN
4031582341874
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
185 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
0,92 kg
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Placca rettangolare
Diametro del foro della piastra
8,5 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
61,5 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
56 mm
Larghezza foro piastra (massima)
51,5 mm
Larghezza foro piastra (minima)
46,5 mm
Lunghezza della piastra
77 mm
Larghezza della piastra
67 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
240 mm
Disassamento
45 mm
Raggio di piroettamento
120 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
40 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
150 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota fissa 150 mm
Ruota fissa 150 mm
Agila
2478XSP150P50

La ruota fissa Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e da un battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, mentre il sistema di rotazione è assicurato da cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 150 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 185 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono movimentazione di carichi medio-pesanti con proprietà antistatiche.

150 mm
Uso leggero
185 mm
150 mm
Uso leggero
185 mm