Ruota girevole 150 mm
Agila
EAN:
4031582365085
Codice prodotto:
2470PJO150P30-13
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La ruota girevole Agila è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che consente il montaggio con viti standard di quals...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Agila è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 150 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 185 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Comando manuale