Ruota girevole 150 mm
Agila
EAN:
4031582328509
Codice prodotto:
2470DIK150R47-36-40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, antitraccia che assicura un funzionamento silenzioso e senza lasciare segni, mentre il cuscinetto a coni di sfere garantisce una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 150 mm con un'altezza complessiva di 188 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Maniglia Set
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.