Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione sigillati per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 155 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 150 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 300 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
8470UFX125P30-11
EAN
4031582370126
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 4 km/h
150 kg
Portata statica
300 kg
Altezza totale
155 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,08 kg
Nome del prodotto
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
11 mm
Supporto
Colore
Acciaio Inossidabile
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Acciaio Inossidabile, Pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
205 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
102,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
64 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Larghezza battistrada
40 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
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
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox