Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Levina è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in gomma piena antitraccia, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per un movimento silenzioso e scorrevole. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 165 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota trova impiego in numerose applicazioni tra cui carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, ospedali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, carrelli per pulizie professionali, carrelli della spesa, arredi per negozi, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, banchi da lavoro e armadi per attrezzi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5370PIP125P51
EAN
4031582362787
Core attributes
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
165 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Nome del prodotto
Levina
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Placca rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
75 mm
Larghezza foro piastra (massima)
50 mm
Lunghezza della piastra
95 mm
Larghezza della piastra
70 mm
Housing
Forma della forcella
Sottile
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
201 mm
Disassamento
38 mm
Raggio di piroettamento
100,5 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
75 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione

Premio Universal Design

Premio Universal Design

Club del progettista tedesco

Club del progettista tedesco

special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Levina
5371PIP125P51

La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale dotata di placca rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 165 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, attrezzature diagnostiche, carrelli per catering, sistemi di pulizia professionale e arredi commerciali.

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Levina
5377PIP125P51

La Levina è una ruota girevole con freno totale dotata di placca rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del sistema raggiunge 165 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente adatta per applicazioni sanitarie, industriali e commerciali che richiedono elevate prestazioni di mobilità e controllo.

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Levina
5371PIP125P51

La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale dotata di placca rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 165 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, attrezzature diagnostiche, carrelli per catering, sistemi di pulizia professionale e arredi commerciali.

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Levina
5377PIP125P51

La Levina è una ruota girevole con freno totale dotata di placca rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del sistema raggiunge 165 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente adatta per applicazioni sanitarie, industriali e commerciali che richiedono elevate prestazioni di mobilità e controllo.

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg