Ruota girevole 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395570
Codice prodotto:
5080PJM125P30-10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea stainless è una ruota girevole progettata con foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Galea stainless è una ruota girevole progettata con foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e dotato di cuscinetto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, garantendo elevata resistenza e durata. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano inossidabile, con diametro di 125 mm per assicurare movimentazione fluida e silenziosa. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 162 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia, dove sono richieste prestazioni affidabili in ambienti umidi.