Ruota girevole 125 mm
Galea
EAN:
4031582353600
Codice prodotto:
5070YGH125P30-12
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Galea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La ruota girevole Galea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, equipaggiata con cuscinetto piano e diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 162 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni quali letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia, garantendo prestazioni affidabili in ambienti che richiedono proprietà elettroconduttive.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)