Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Galea è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali in ambienti sanitari e di ristorazione. Il prodotto è dotato di un perno solido di forma tonda che garantisce un fissaggio robusto e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, assicurando una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che supporta la struttura. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, materiali che garantiscono resistenza all'usura e facilità di pulizia. L'altezza complessiva del prodotto è di 162 millimetri. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, Galea supporta una capacità statica di 200 chilogrammi e una capacità dinamica di 100 chilogrammi a una velocità di 3 chilometri orari. Questa ruota girevole è ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia, dove la combinazione di robustezza, manovrabilità e igienicità risulta essenziale per le operazioni quotidiane.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5070PJH125R05-22x40 TRP
EAN
4031582395006
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
66 mm
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
162 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,64 kg
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
22 mm
Lunghezza bullone
40 mm
Supporto
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
59 mm
Ingombro di piroettamento
205 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
102,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno semplice 125 mm
Ruota girevole con freno semplice 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

La Galea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per un impiego affidabile in ambito sanitario e professionale. Il fissaggio avviene tramite perno solido, tondo, che garantisce un collegamento stabile con la struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e integra un doppio giro di sfere per una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un diametro di 125 mm, dotata di cuscinetto piano, battistrada in gomma termoplastica e corpo in polipropilene. L'altezza complessiva è pari a 162 mm. La capacità di carico statica è di 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il freno semplice blocca la ruota in sosta, assicurando stabilità al carico. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg