Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Integral twin torsion è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, pesante ed è equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato, mentre il cuscinetto è a sfere di precisione, inossidabile per assicurare durabilità e resistenza alla corrosione. Il diametro della ruota è di 125 mm con un'altezza complessiva di 150 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 250 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni mediche specializzate come bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti ospedalieri, attrezzature microscopiche, robot chirurgici e tavoli operatori.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
3940UAC125R05-32 RAL7001
EAN
4031582382532
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
62 mm
Portata a 3 km/h
125 kg
Portata a 4 km/h
125 kg
Portata statica
250 kg
Altezza totale
150 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-30 °C
Nome del prodotto
Integral twin torsion
Standard
simili EN12531 - Ruote del letti ospedalieri
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
32 mm
Lunghezza bullone
45 mm
Supporto
Colore
Grigio argento (RAL7001)
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, pesante
Cuscinetto del supporto
Cuscinetti a sfere di precisione
Ingombro di piroettamento
200 mm
Disassamento
37,5 mm
Raggio di piroettamento
100 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
40 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
12 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
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
Supporto resistente
Rigidità torsionale estrema che garantisce stabilità a tavoli operatori o applicazioni pesanti
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
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento