Ruota girevole 125 mm
Alpha
Numero d’ordine:
990061099
EAN:
4031582381429
Codice prodotto:
3470UOJ125P30-13 T/G-small
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio per un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiam...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio per un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm con un'altezza complessiva di 155 mm. La capacità di carico dinamica raggiunge 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 300 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.
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
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere