Ruota girevole 125 mm
Alpha
EAN:
4031582303445
Codice prodotto:
3470DIR125R05-28x45
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole Alpha è dotata di un perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio,...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Alpha è dotata di un perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, pesante e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, antitraccia che assicura un funzionamento silenzioso e non lascia segni sul pavimento, mentre il cuscinetto a rulli garantisce una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm e l'altezza complessiva raggiunge 158 mm. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 140 kg. Questa ruota trova applicazione in numerosi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali