Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha è dotata di un perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, pesante e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, antitraccia che assicura un funzionamento silenzioso e non lascia segni sul pavimento, mentre il cuscinetto a rulli garantisce una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm e l'altezza complessiva raggiunge 158 mm. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 140 kg. Questa ruota trova applicazione in numerosi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
3470DIR125R05-20x45
EAN
4031582303438
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 4 km/h
70 kg
Portata statica
140 kg
Altezza totale
158 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,31 kg
Nome del prodotto
Alpha
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
20 mm
Lunghezza bullone
45 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
205 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
102,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
37 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.