Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 160 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
2470XSP125P30-13
EAN
4031582365139
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
160 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
0,79 kg
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Suggerimento
Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
13 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
207 mm
Disassamento
41 mm
Raggio di piroettamento
103,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
40 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Comando manuale
Suggerimento
Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.
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
Agila
2477XSP125P30-13

La ruota girevole con freno totale Agila è un componente progettato per applicazioni che richiedono manovrabilità e sicurezza di stazionamento, come letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi. Il sistema di fissaggio prevede un foro per vite: le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza. La struttura di supporto è realizzata in lamiera di acciaio, media, e integra un doppio giro di sfere che garantisce la rotazione continua e fluida del corpo ruota. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, mentre il battistrada è in poliuretano, iniettato ed elettroconduttivo, con il corpo in poliammide elettricamente conduttivo, caratteristiche che assicurano la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Il diametro della ruota è di 125 mm e l'altezza complessiva del componente è di 160 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 200 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 100 kg alla velocità di 3 km/h.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg