Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 163 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Artikelnummer
2470UAP125R47-27-30
EAN
4031582325720
Core attributes
Gehäusetyp
Ruota girevole
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
Befestigungsart
Espansore sintetico, quadrato
Expanderbefestigung (Maximum)
30 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
27 mm
Housing
Farbe
Passivato blu
Gabelform
Largo
Material
Lamiera di acciaio, media
Schwenklager
Doppio giro di sfere
Störkreis
207 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
103,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Poilammide
Material der Lauffläche
Poliuretano, Iniettato
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Con parafili
Lager
Cuscinetti a sfere di precisione
Maniglia Set
Befestigungsoptionen
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a ruote con diametro di attacco compreso tra 32 e 35 millimetri, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di ruote. Questo componente presenta un peso di 0,17 chilogrammi, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema di movimentazione. L'accessorio è realizzato per fornire un'espansione affidabile dell'interfaccia di montaggio, permettendo l'utilizzo su ruote con specifiche leggermente diverse. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature e una connessione stabile durante l'uso continuativo in ambienti industriali e commerciali.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a ruote con diametro di attacco compreso tra 36 e 40 millimetri, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di rotelle. Questo componente presenta un peso di 0,18 chilogrammi, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema di movimentazione. L'accessorio è realizzato per estendere la funzionalità delle ruote, permettendo un montaggio sicuro e stabile su perni di varie dimensioni all'interno dell'intervallo specificato.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a ruote con diametro di attacco compreso tra 24 mm e 27 mm, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di ruote e carrelli. Questo componente, caratterizzato da un peso di 0,14 kg, offre una soluzione leggera e efficiente per l'estensione e l'adattamento meccanico delle ruote girevoli. La struttura dell'espansore consente un'installazione semplice e affidabile, mantenendo elevati standard di precisione nelle tolleranze dimensionali. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, l'accessorio garantisce stabilità e durabilità nel tempo, rappresentando una scelta tecnica appropriata per chi necessita di soluzioni di adattamento modulari e affidabili nel settore dei carrelli e delle ruote girevoli.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a ruote con diametro di attacco compreso tra 27 e 30 millimetri, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di rotelle. Questo componente presenta un peso di 0,14 chilogrammi, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema di movimentazione. L'accessorio è realizzato per estendere la funzionalità delle ruote, permettendo un'integrazione ottimale con supporti e strutture di diverse dimensioni, assicurando stabilità e precisione nell'applicazione finale.

Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila
2477UAP125R47-27-30

La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di un espansore sintetico quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 163 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg