Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un battistrada in gomma piena antitraccia montato su cuscinetti a sfere di precisione, con un diametro di 125 mm che assicura un'eccellente manovrabilità. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 160 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 200 kg, rendendo questa soluzione ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in ambienti di lavoro intensivi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2470PIP125P30-13
EAN
4031582334890
Core attributes
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
160 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,81 kg
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Suggerimento
Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
13 mm
Housing
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
207 mm
Disassamento
41 mm
Raggio di piroettamento
103,5 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
75 Shore A
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Maniglia Set
Suggerimento
Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila
2477PIP125P30-13

La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila
2477PIP125P30-13

La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg