Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva e cuscinetti a coni di sfere. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
2470DYK125R05-28
EAN
4031582341928
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
163 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
85 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,31 kg
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
28 mm
Lunghezza bullone
45 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
207 mm
Disassamento
41 mm
Raggio di piroettamento
103,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada
Gomma piena, nera, elettroconduttiva
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Coni di sfere
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
Accessori

Ruota 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 32 mm e lunghezza del mozzo di 36 mm, progettata per applicazioni industriali e commerciali. Il foro dell'asse ha un diametro di 8 mm e la ruota è dotata di cuscinetti a sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio, mentre il battistrada è in gomma piena antitraccia, che assicura resistenza all'usura e prestazioni affidabili. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h. È ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Accessorio
Boccola
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

La Boccola è un accessorio di riduzione quadrata progettato specificamente per l'adattamento di ruote girevoli, caratterizzato da un diametro bullone di 28 mm e un peso complessivo di 0,05 kg. Questo componente facilita il collegamento tra diverse dimensioni di assi, garantendo una compatibilità ottimale con i sistemi di fissaggio standard. La struttura robusta e il design funzionale rendono la boccola una soluzione affidabile per applicazioni industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione sicura e stabile tra il perno della ruota e la struttura di supporto.

Accessorio
Boccola
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

La Boccola è un accessorio progettato specificamente per ruote girevoli, realizzato come boccola di riduzione di forma quadrata. Questo componente presenta un diametro di 28 mm ed è caratterizzato da un peso contenuto di 0,04 kg, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono leggerezza senza compromessi sulla funzionalità. La boccola di riduzione quadrata consente un adattamento versatile tra diverse dimensioni di assi e supporti, facilitando l'installazione su ruote girevoli di varie configurazioni. Grazie alla sua geometria quadrata, offre un posizionamento stabile e preciso, prevenendo rotazioni indesiderate durante l'uso. Questo accessorio rappresenta una soluzione affidabile per chi necessita di componenti di qualità per il montaggio e l'adattamento di ruote girevoli in contesti industriali e commerciali.

Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Agila
2471DYK125R05-28

La Agila è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per un impiego professionale e affidabile in ambienti esigenti. L'attacco è costituito da un perno solido, tondo, che consente l'installazione diretta sul telaio del mezzo. La struttura portante è realizzata in lamiera di acciaio di spessore medio e integra un doppio giro di sfere, soluzione che garantisce una rotazione fluida e precisa del corpo ruota. La ruota è dotata di una ruota in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva, che assicura stabilità, scorrevolezza e la dispersione controllata delle cariche elettrostatiche; il cuscinetto è a coni di sfere. Il diametro della ruota è pari a 125 mm, mentre l'altezza complessiva del componente è di 163 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 200 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg