Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto a rulli, con diametro di 108 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 132 mm. La capacità di carico dinamica è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 400 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
3470UOJ108P62 T/G-small
EAN
4031582399974
Numero materiale S4
990002498
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
75 mm
Portata a 4 km/h
200 kg
Portata statica
400 kg
Altezza totale
132 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-25 °C
Peso complessivo
0,81 kg
Nome del prodotto
Alpha
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
9 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
60 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
77 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
77 mm
Lunghezza della piastra
105 mm
Larghezza della piastra
80 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
75 mm
Ingombro di piroettamento
188 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
94 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
75 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
36 mm
Diametro
108 mm
Larghezza corpo
36 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
Colore Ruota
Bianco naturale
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
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Sostituzione delle parti a risparmio di risorse
Assi filettati che consentono una sostituzione agevole della ruota
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota fissa 108 mm
Ruota fissa 108 mm
Alpha
3478UOJ108P62 T/G-small

La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni durature. Il prodotto è dotato di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire stabilità strutturale e resistenza nel tempo. La ruota presenta un diametro di 108 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile anche in condizioni di utilizzo intenso. Il materiale della ruota è realizzato in poliammide, con il battistrada identico al nucleo, garantendo uniformità costruttiva e durata prolungata. L'altezza complessiva del prodotto è di 132 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La capacità di carico statico raggiunge 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, parametri che la rendono idonea per applicazioni esigenti. La ruota Alpha trova impiego in numerosi settori: produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.

108 mm
132 mm
200 kg
108 mm
132 mm
200 kg