Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US e presenta un alloggiamento in poliammide equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire un movimento fluido e duraturo. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali, mentre il diametro di 100 mm offre un'eccellente manovrabilità. L'altezza complessiva della ruota è di 124 mm, dimensioni ideali per applicazioni professionali. La capacità di carico dinamico raggiunge 120 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 240 kg, rendendola perfetta per carrelli ospedalieri, attrezzature mediche, arredi per ufficio e applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza elevate.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5940UAP100P52 RAL9002
EAN
4031582352221
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
82 mm
Portata a 3 km/h
120 kg
Portata statica
240 kg
Altezza totale
124 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Nome del prodotto
Linea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Placca rettangolare, distanza Fori per US
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
76 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
72 mm
Larghezza foro piastra (massima)
52 mm
Larghezza foro piastra (minima)
44,5 mm
Lunghezza della piastra
95 mm
Larghezza della piastra
70 mm
Supporto
Colore
Grigio bianco (RAL9002)
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Cuscinetti a sfere di precisione
Diametro cuffia superiore
52 mm
Ingombro di piroettamento
180 mm
Disassamento
32 mm
Raggio di piroettamento
90 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
20 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione

Club del progettista tedesco

Club del progettista tedesco

Premio Interzum

Premio Interzum

Premio di Design IF

Premio di Design IF
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Linea
5940-CAP

L'Accessorio Linea rappresenta una soluzione tecnica specializzata progettata per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei carrelli dotati di ruote pivottanti. Questo componente accessorio è stato sviluppato seguendo rigorosi standard ingegneristici per garantire compatibilità e affidabilità in ambienti operativi diversificati. L'Accessorio Linea si integra perfettamente con i sistemi di movimentazione esistenti, fornendo miglioramenti significativi in termini di stabilità, manovrabilità e durata complessiva del sistema. La sua configurazione tecnica consente un'installazione rapida e senza complicazioni, riducendo i tempi di fermo macchina e facilitando la manutenzione ordinaria. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo accessorio soddisfa i requisiti di precisione e robustezza richiesti da operatori professionali.

Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Linea
5947UAP100P52 RAL9002

La Linea è una ruota girevole con freno totale, progettata per garantire una mobilità stabile e controllata negli ambienti professionali. Il sistema di fissaggio è una placca rettangolare con distanza fori per US, che consente l'installazione diretta su telai e strutture compatibili. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del perno, assicurando uno scorrimento fluido e costante. La ruota ha un diametro di 100 mm e un battistrada in poliuretano iniettato, scelto per aderenza e silenziosità; il corpo ruota è in poliammide e il mozzo è supportato da cuscinetti a sfere di precisione. L'altezza complessiva del prodotto è pari a 124 mm. La capacità di carico statico è di 240 kg, mentre quella dinamica è di 120 kg alla velocità di 3 km/h.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Linea
5941UAP100P52 RAL9002

Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per l'impiego in carrelli, arredi e attrezzature professionali, con applicazioni che spaziano dai carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, fino a letti di cura, carrelli per dialisi, robot chirurgici, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali. L'attacco è costituito da una placca rettangolare con distanza fori per US, che ne consente il montaggio diretto su telai e supporti standard. La scocca è realizzata in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono la rotazione del perno girevole con movimento fluido e stabile. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione per ridurre l'attrito e il rumore durante il rotolamento; il battistrada è in poliuretano iniettato, mentre il corpo della ruota è in poliammide. L'altezza complessiva del gruppo è di 124 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 240 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 120 kg alla velocità di 3 km/h.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg