Ruota girevole 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370843
Codice prodotto:
5080PIO100P30-10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea stainless è una ruota girevole progettata con foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Galea stainless è una ruota girevole progettata con foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e dotato di cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, garantendo elevata resistenza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetto piano per assicurare un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 139 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia.